Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
Posiada certyfikat amerykańskiego urzędu ds. bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach (MSHA).Wysoce odporne na przecieranie.Zakres temperatur: od -40C do +130CMoże być opatrzone logo firmy i numerem katalogowym.Standardowa długość rolki: 50 m. Materiał: Poliester, Nylon Kolor: Czarny Grupa SR: , SR1082
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | B | Kolor | Pełny materiał | RL | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820,854 zł - 820,854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.74 in
95.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
285,8331 zł - 285,8331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
644,9567 zł - 644,9567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
557,0081 zł - 557,0081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.559 in
65.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
300,4912 zł - 300,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
938,1189 zł - 938,1189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
190,5554 zł - 190,5554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
725,5763 zł - 725,5763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować