Menu Search

Zaciski do paneli

Na stanie

Zaciski do paneli pasują do drzwi lewych i prawych. W szczególności nadają się do stosowania w panelach urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Wykonane z nylonu zaciski mostkowe są wyposażone w śrubę stalową i występują w wersjach symetrycznych oraz asymetrycznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Wykończenie Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
17,7712 zł - 27,6442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
Lakierowane na czarno
40.0 mm
18.0 mm
10,8836 zł - 16,93 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
Bez wykończenia
40.0 mm
85.0 mm
20,7949 zł - 32,3476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
Ocynk
40.0 mm
85.0 mm
7,4995 zł - 12,5993 zł 95 Na stanie
42.0 mm
22.0 mm
30.0 mm
20126179 4,8262 zł - 7,5074 zł 840 Na stanie
46.0 mm
21.5 mm
30.0 mm
Zacisk do paneli 85.0 mm 40.0 mm Lakierowane na czarno

20060138

Przedział cen netto
27,6442 zł - 17,7712 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał korpusu
    Zamak
  • Wykończenie
    Lakierowane na czarno
  • Wysokość całkowita
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    85.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
Zacisk do paneli 85.0 mm 40.0 mm Bez wykończenia

20060121

Przedział cen netto
16,93 zł - 10,8836 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał korpusu
    Zamak
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Wysokość całkowita
    85.0 mm
  • Całkowita długość
    85.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
Zacisk do paneli 85.0 mm 40.0 mm Ocynk

20060145

Przedział cen netto
32,3476 zł - 20,7949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał korpusu
    Zamak
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Wysokość całkowita
    85.0 mm
  • Całkowita długość
    85.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
Zacisk do paneli 42.0 mm 22.0 mm

20075682

Przedział cen netto
12,5993 zł - 7,4995 zł

Zapasy magazynowe
95 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał korpusu
    Nylon
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Całkowita długość
    42.0 mm
  • Szerokość całkowita
    22.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk do paneli 46.0 mm 21.5 mm

20126179

Przedział cen netto
7,5074 zł - 4,8262 zł

Zapasy magazynowe
840 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał korpusu
    Nylon
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Całkowita długość
    46.0 mm
  • Szerokość całkowita
    21.5 mm
  • Pełny materiał
    Stal