Menu Search

Zaciski kablowe — zawiasowe

Na stanie

Te zaciski kablowe mają zamocowany zawiasowo górny element mocujący. Kable są najpierw umieszczane na środku dolnego uchwytu, a następnie domykane górnym elementem. Nóżki uchwytu są mocowane w dwóch otworach. Górny element jest mocowany dwiema śrubami, dzięki czemu doskonale chwyta kabel. W miarę wkręcania śrub nóżki rozszerzają się i utrzymują uchwyt na miejscu bez konieczności zastosowania nakrętki. Dzięki temu nie jest konieczny dostęp do płyty od spodu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
11 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) Średnica pasującego kabla Pasujący zakres grubości paneli Kup
2,2032 zł - 2,2032 zł 7000 Na stanie
20.9 mm
1,9243 zł - 1,9243 zł 689 Na stanie
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
1,9243 zł - 1,9243 zł 1500 Na stanie
16.0 mm
10010051 1,9243 zł - 1,9243 zł 1000 Na stanie
15.1 mm
10010068 1,9243 zł - 1,9243 zł 2050 Na stanie
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
1,9243 zł - 1,9243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.9 mm
2,2032 zł - 2,2032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.1 mm
2,1195 zł - 2,1195 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
1,9243 zł - 1,9243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
1,9243 zł - 1,9243 zł 10000 Na stanie
12.0 mm
1,9243 zł - 1,9243 zł 17400 Na stanie
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
Uchwyt kablowy 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm PA66 Czarny

10010129

Przedział cen netto
2,2032 zł - 2,2032 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Średnica pasującego kabla
    20.9 mm
Uchwyt kablowy Śruba 16.0 mm Nylon Czarny

10010099

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
689 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Screw
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    #8
Uchwyt kablowy 0.6 mm 1.5 mm 16.0 mm PA66 Naturalny

10010082

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Średnica pasującego kabla
    16.0 mm
Uchwyt kablowy 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm PA66 Naturalny

10010051

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Szerokość całkowita
    11.8 mm
  • Średnica pasującego kabla
    15.1 mm
Uchwyt kablowy Śruba 15.1 mm Nylon Czarny

10010068

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
2050 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Screw
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    #8
Uchwyt kablowy 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm PA66 Naturalny

10010105

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Średnica pasującego kabla
    20.9 mm
Uchwyt kablowy 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm PA66 Czarny

10010075

Przedział cen netto
2,2032 zł - 2,2032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Szerokość całkowita
    11.8 mm
  • Średnica pasującego kabla
    15.1 mm
Uchwyt kablowy 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm PA66 Czarny

10010150

Przedział cen netto
2,1195 zł - 2,1195 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Średnica pasującego kabla
    12.0 mm
Uchwyt kablowy Śruba 20.9 mm Nylon Czarny

10010112

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Screw
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    #8. M3.5. M4
Uchwyt kablowy 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm PA66 Naturalny

10010136

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Średnica pasującego kabla
    12.0 mm
Uchwyt kablowy Śruba 12.0 mm Nylon Czarny

10010143

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
17400 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Screw
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    #8. M3.5. M4