Menu Search

Zaczepy do paneli

Na stanie

Zaczepy do paneli są montowane w drzwiach szaf lub panelach dostępowych. Współpracują z zatrzaskiem, gwarantując szczelne zamknięcie. Blokowaniu i zwalnianiu tych zaczepów do paneli towarzyszy dźwięk. Znakomicie sprawdzają się jako urządzenia zatrzaskujące obudowy.

Grupa SR: SR5075

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
11 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Materiał Szerokość całkowita Kup
1,2869 zł - 1,2869 zł 1000 Na stanie
High Impact Modified Nylon 6/6
0,8574 zł - 0,8574 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
10002421 0,7569 zł - 0,7569 zł 500 Na stanie
POM
12,2225 zł - 17,1116 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Stal
16.0 mm
10,5423 zł - 12,6508 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
Stal
11.0 mm
1,8097 zł - 1,8097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
Acetal
10153697 2,298 zł - 2,298 zł 500 Na stanie
Dichromate Plated Steel
0,8146 zł - 0,8146 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Acetal
7.0 mm
1,9246 zł - 1,9246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
17,3072 zł - 20,7687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
Stal
19.0 mm
4,5817 zł - 4,5817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PA
Zaczep do paneli High Impact Modified Nylon 6/6 Czarny

10002391

Przedział cen netto
1,2869 zł - 1,2869 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Typ
    6
  • Kod towaru
    3926909790
Zaczep do paneli 14.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10153277

Przedział cen netto
0,8574 zł - 0,8574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Typ
    5
Zaczep do paneli POM Naturalny

10002421

Przedział cen netto
0,7569 zł - 0,7569 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    7.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliacetal
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Zaczep do paneli 16.0 mm 50.0 mm Stal Naturalny

10208090

Przedział cen netto
17,1116 zł - 12,2225 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Zaczep
Zaczep do paneli 11.5 mm 35.0 mm Stal Naturalny

10208083

Przedział cen netto
12,6508 zł - 10,5423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    35.0 mm
  • Szerokość całkowita
    11.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Zaczep
Zaczep do paneli 3.7 mm 28.6 mm Acetal Czarny

10153253

Przedział cen netto
1,8097 zł - 1,8097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3.7 mm
  • Całkowita długość
    28.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliacetal
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Zaczep do paneli Dichromate Plated Steel Czarny

10153697

Przedział cen netto
2,298 zł - 2,298 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
  • Kod towaru
    7318190090
Zaczep do paneli 10.2 mm 25.0 mm Acetal Czarny

10153826

Przedział cen netto
0,8146 zł - 0,8146 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.2 mm
  • Całkowita długość
    25.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliacetal
  • Kolor
    Czarny
Zaczep do paneli Nylon 6/6 Czarny

10153246

Przedział cen netto
1,9246 zł - 1,9246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2 Supertough
  • Typ
    2
Zaczep do paneli 21.0 mm 70.0 mm Stal Naturalny

10208106

Przedział cen netto
20,7687 zł - 17,3072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Zaczep
Męski zatrzask 26.0 mm 3.1 mm PA

10324936

Przedział cen netto
4,5817 zł - 4,5817 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790