Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wklęsłe gałki do cięgieł są wyposażone w prosty trzonek oraz powiększoną głowicę, która zapewnia dużo miejsca na palce oraz doskonały chwyt podczas pociągania i podnoszenia. Wklęsły element czołowy jest wygodniejszy w zastosowaniach, w których do pchania jest używany kciuk.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Na stanie |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 3,9066 zł - 9,5714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3698 zł - 5,8062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,3232 zł - 10,5919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10260951 | 3,0305 zł - 7,4249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 7,1383 zł - 7,1383 zł | 184 Na stanie |
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować