Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,3165 zł - 38,7798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 32,3165 zł - 38,7798 zł | 20 Na stanie |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 7,87 zł - 12,2423 zł | 18 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 7,87 zł - 12,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 8,4934 zł - 13,2119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 7,87 zł - 12,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 8,0432 zł - 11,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 8,4934 zł - 13,2119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 7,87 zł - 12,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 7,4317 zł - 11,5604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 7,87 zł - 12,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować