Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,3752 zł - 37,6502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
|
Klucz do zatrzasku
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
31,3752 zł - 37,6502 zł | 23 Na stanie |
|
PA
|
|
Klucz prosty do zatrzasku
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
6,9678 zł - 8,3613 zł | 22 Na stanie |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
5,3459 zł - 5,9399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz z nacięciem
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
3,7386 zł - 4,154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
8,0171 zł - 9,6205 zł | 10 Na stanie |
|
PA
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
8,0171 zł - 9,6205 zł | 1 Na stanie |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
3,7386 zł - 4,154 zł | 29 Na stanie |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
11,4963 zł - 13,7956 zł | 761 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
10,6433 zł - 12,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
11,0508 zł - 17,1902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10,5369 zł - 12,6443 zł | 4 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
13,2333 zł - 18,5267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
11,4962 zł - 13,7955 zł | 904 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
8,9579 zł - 13,9346 zł | 49 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
13,2333 zł - 18,5267 zł | 9 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
7,2152 zł - 11,2237 zł | 45 Na stanie |
Uniwersalne
|
Poliamid
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
26,2677 zł - 36,7747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować