Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0171 zł - 9,6205 zł | 9 Na stanie |
|
PA
|
|
Klucz z nacięciem
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
8,3098 zł - 9,9718 zł | 48 Na stanie |
|
PA
|
|
Klucz z nacięciem
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,0171 zł - 9,6205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PA
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,0171 zł - 9,6205 zł | 7 Na stanie |
|
PA
|
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
8,0171 zł - 9,6205 zł | 2 Na stanie |
|
PA
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
15,9904 zł - 22,3866 zł | 32 Na stanie |
|
PA6
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
10,1379 zł - 12,1654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
11,0506 zł - 17,1898 zł | 96 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,533 zł - 6,1478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
6,9678 zł - 8,3613 zł | 34 Na stanie |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
6,9678 zł - 8,3613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz z nacięciem
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,533 zł - 6,1478 zł | 20 Na stanie |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
10,542 zł - 12,6504 zł | 2 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,246 zł - 12,8271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
7,6408 zł - 11,8857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
8,9245 zł - 12,4943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
7,6408 zł - 11,8857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
24,9379 zł - 34,913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować