Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,7971 zł - 66,8768 zł | 49 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
8,0171 zł - 9,6205 zł | 7 Na stanie |
|
PA
|
|
Klucz z nacięciem
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
10,2553 zł - 12,3063 zł | 266 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
|
|||
8,0171 zł - 9,6205 zł | 291 Na stanie |
|
PA
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
60,7971 zł - 66,8768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
60,7971 zł - 66,8768 zł | 42 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
12,1136 zł - 12,1136 zł | 21 Na stanie |
|
PA
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
11,4962 zł - 13,7954 zł | 50 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
6,9951 zł - 8,3942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
9,5418 zł - 11,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz z nacięciem
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
11,496 zł - 13,7952 zł | 9 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
12,1517 zł - 14,5821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
12,1054 zł - 14,5265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz trójkątny
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
10,1778 zł - 12,2134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,6926 zł - 6,3251 zł | 3 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
11,496 zł - 13,7952 zł | 49 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
11,4963 zł - 13,7956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
10,2553 zł - 12,3063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
8,9434 zł - 10,732 zł | 46 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować