Menu Search

Zamek do skrzynek narzędziowych

Na stanie

Są to miniaturowe proste zamki dźwigniowe

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
35,1603 zł - 42,1924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60,439 zł - 72,5268 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
90,6585 zł - 108,7902 zł 8 Na stanie
Zamek prosty 80.0 mm 19.0 mm Stal

10273623

Przedział cen netto
42,1924 zł - 35,1603 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal
  • Śr. otworu montażowego
    6.5 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
  • Szerokość całkowita
    19.0 mm
Zamek prosty 83.0 mm 22.0 mm Nylon

10273647

Przedział cen netto
72,5268 zł - 60,439 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Śr. otworu montażowego
    6.5 mm
  • Całkowita długość
    83.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
  • Szerokość całkowita
    22.0 mm
Zamek prosty 80.0 mm 19.0 mm Stal nierdzewna 304

10273630

Przedział cen netto
108,7902 zł - 90,6585 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
  • Śr. otworu montażowego
    6.5 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Kod towaru
    7318190090
  • Szerokość całkowita
    19.0 mm