Bezpieczny zamek ćwierćobrotowy charakteryzuje się stopniem ochrony IP65; pasuje do drzwi prawych i lewych. Kiedy zamek jest otwarty, klucz służy za uchwyt. Do zamka pasuje specjalny klucz, który należy zamówić razem z nim. Do wyboru klucz chromowany (16711E) lub malowany na czarno (16712E).
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Wykończenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
Lakierowane na czarno
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
Lakierowane na czarno
|
|||
| 50 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
Lakierowane na czarno
|
|||
| 20125653 | 19 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
Chromowany
|
||
| 117 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
Lakierowane na czarno
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
Chromowany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Chromowany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Chromowany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
Chromowany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
Chromowany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
Chromowany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Chromowany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować