Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj uchwytu | Maks. chwyt | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt z kluczykiem
|
0.965 in
24.5 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|||
| 96,698 zł - 150,4191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
|
0.571 in
14.5 mm
|
Klucz sześciokątny
|
||
| 113,275 zł - 176,2056 zł | 9 Na stanie |
Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
|
0.728 in
18.5 mm
|
Klucz sześciokątny
|
||
| 88,4962 zł - 137,6606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
|
0.335 in
8.5 mm
|
Klucz sześciokątny
|
||
| 5,9202 zł - 9,2092 zł | 48 Na stanie |
Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
|
0.886 in
22.5 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt z kluczykiem
|
0.886 in
22.5 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt z kluczykiem
|
0.728 in
18.5 mm
|
Klucz z nacięciem
|
|||
| 8,7629 zł - 9,7366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt z kluczykiem
|
0.886 in
22.5 mm
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
||
| 5,9202 zł - 9,2092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
|
0.571 in
14.5 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 5,9202 zł - 9,2092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
|
0.571 in
14.5 mm
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
||
| 8,7629 zł - 9,7366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt z kluczykiem
|
0.728 in
18.5 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 8,7629 zł - 9,7366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt z kluczykiem
|
0.886 in
22.5 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt z kluczykiem
|
0.728 in
18.5 mm
|
Klucz z nacięciem
|
|||
| 109,0853 zł - 152,7194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
|
1.122 in
28.5 mm
|
Klucz sześciokątny
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt z kluczykiem
|
0.728 in
18.5 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|||
| 107,4427 zł - 119,3808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
|
1.043 in
26.5 mm
|
Klucz sześciokątny
|
||
| 8,7629 zł - 9,7366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt z kluczykiem
|
0.728 in
18.5 mm
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt z kluczykiem
|
0.728 in
18.5 mm
|
Klucz z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt z kluczykiem
|
0.728 in
18.5 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt z kluczykiem
|
0.886 in
22.5 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować