Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj uchwytu | Maks. chwyt | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt z kluczykiem
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt z kluczykiem
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt z kluczykiem
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
|||
| 8,7629 zł - 9,7366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt z kluczykiem
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
 
Klucz kwadratowy 8,0 mm
 
 | 
||
| 8,7629 zł - 9,7366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt z kluczykiem
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
 
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
 
 | 
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt z kluczykiem
 
 | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
|||
| 8,7629 zł - 9,7366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt z kluczykiem
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
 
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
 
 | 
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
 
Klucz z nacięciem
 
 | 
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować