Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamki dociskowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co pozwala na zwiększenie izolacji akustycznej. Wymagane są standardowe języki bez stopera. Dostępne w dwóch wersjach pasujących do różnych otworów montażowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
121,1401 zł - 188,4401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
31,3072 zł - 48,70 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Bez klucza
|
||
60,8261 zł - 85,1565 zł | 18 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
31,3072 zł - 48,70 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klucza
|
||
39,5692 zł - 61,5521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
50,7163 zł - 71,0028 zł | 13 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
Bez klucza
|
||
31,3072 zł - 48,70 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Bez klucza
|
||
39,5692 zł - 61,5521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
31,3072 zł - 48,70 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
Bez klucza
|
||
31,8126 zł - 49,4862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
49,4793 zł - 69,271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klucza
|
||
31,3072 zł - 48,70 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez klucza
|
||
34,5436 zł - 53,7345 zł | 13 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
30,6259 zł - 47,6403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Bez klucza
|
||
31,3072 zł - 48,70 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
Bez klucza
|
||
60,8261 zł - 85,1565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
31,3072 zł - 48,70 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klucza
|
||
39,5692 zł - 61,5521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
60,8261 zł - 85,1565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
39,5692 zł - 61,5521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować