Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Rodzaj uchwytu | Kolor | Orientacja montażu | Wykończenie | Rodzaj klucza | Minimalny chwyt | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
Uchwyt bez blokady
|
Czarny
|
Lewe
|
Lakierowane proszkowo
|
Bez klucza
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Chrom
|
Uniwersalne
|
Chromowany
|
Z kluczem CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Chrom
|
Uniwersalne
|
Chromowany
|
Bez klucza
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Chrom
|
Uniwersalne
|
Chromowany
|
Bez klucza
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Czarny
|
Uniwersalne
|
Lakierowane proszkowo
|
Z kluczem CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Chrom
|
Uniwersalne
|
Chromowany
|
Z kluczem CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Chrom
|
Uniwersalne
|
Chromowany
|
Bez klucza
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Chrom
|
Uniwersalne
|
Chromowany
|
Bez klucza
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Chrom
|
Uniwersalne
|
Chromowany
|
Bez klucza
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Chrom
|
Uniwersalne
|
Chromowany
|
Bez klucza
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Chrom
|
Uniwersalne
|
Chromowany
|
Z kluczem CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 13 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Czarny
|
Uniwersalne
|
Lakierowane proszkowo
|
Z kluczem CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 9 Na stanie |
|
Uchwyt bez blokady
|
Czarny
|
Lewe
|
Lakierowane proszkowo
|
Bez klucza
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Czarny
|
Uniwersalne
|
Lakierowane proszkowo
|
Bez klucza
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Czarny
|
Uniwersalne
|
Lakierowane proszkowo
|
Bez klucza
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 55 Na stanie |
2.835 in
72.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Czarny
|
Uniwersalne
|
Lakierowane proszkowo
|
Bez klucza
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Czarny
|
Uniwersalne
|
Lakierowane proszkowo
|
Bez klucza
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Uchwyt bez blokady
|
Czarny
|
Lewe
|
Lakierowane proszkowo
|
Bez klucza
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Uchwyt bez blokady
|
|
Lewe
|
Chromowany
|
Bez klucza
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Uchwyt bez blokady
|
Czarny
|
Lewe
|
Lakierowane proszkowo
|
Bez klucza
|
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować