Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Grupa SR: SR5518
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Długość uchwytu | Długość krzywki | Materiał | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,7903 zł - 34,7903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
27,1578 zł - 38,0209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stop cynku
|
Na różne klucze
|
||
24,6344 zł - 38,3202 zł | 3 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stop cynku
|
Na różne klucze
|
||
25,6161 zł - 35,8626 zł | 3 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stop cynku
|
Na różne klucze
|
||
27,1578 zł - 38,0209 zł | 11 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stop cynku
|
Na różne klucze
|
||
21,1187 zł - 23,4652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
17,8053 zł - 19,7837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
27,0676 zł - 37,8946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stop cynku
|
Klucz Euro (5333)
|
||
34,7903 zł - 34,7903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
34,7903 zł - 34,7903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
25,6161 zł - 35,8626 zł | 2 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stop cynku
|
Na różne klucze
|
||
19,1108 zł - 29,7278 zł | 3 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stop cynku
|
Na różne klucze
|
||
17,5992 zł - 19,5547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
16,894 zł - 18,7711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
26,0815 zł - 36,5141 zł | 7 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stop cynku
|
Klucz Euro (5333)
|
||
18,979 zł - 21,0879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
25,6161 zł - 35,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stop cynku
|
Na różne klucze
|
||
21,1174 zł - 23,4639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
29,7477 zł - 46,2742 zł | 4 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Stop cynku
|
Na różne klucze
|
||
31,041 zł - 43,4574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stop cynku
|
Na różne klucze
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować