Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamki przesuwne są wyposażone w przesuwną zapadkę szybkozwalniającą. Nadają się do małych drzwi. Oferujemy rozwiązania do różnych grubości paneli i możliwość dostosowania sposobu ryglowania do rożnych wymogów bezpieczeństwa.
Grupa SR: SR5539
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilna długość otworu | Materiał zapadki | Rodzaj zatrzasku | Pasująca szerokość otworu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7374 zł - 1,9304 zł | 1880 Na stanie |
|
PA6 GFR30
|
Przesuwne zatrzaskowe
|
|
||
| 1,4722 zł - 2,2901 zł | 5180 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,2865 zł - 4,6012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 20059798 | 2,8612 zł - 4,4508 zł | 590 Na stanie |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
| 3,1901 zł - 4,9623 zł | 1564 Na stanie |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 14,8639 zł - 23,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.996 in
25.3 mm
|
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
||
| 3,1209 zł - 4,3692 zł | 110 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 17,6573 zł - 27,4668 zł | 7 Na stanie |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować