Menu Search

Zamki wpuszczane z dźwignią dociskową

Na stanie

Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.

Grupa SR: SR5090

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość czoła Rodzaj spustu Całkowita długość Mechanizm blokujący Szerokość czoła Zakres rozmiarów otworu montażowego Zakres chwytania Kup
31,912 zł - 49,6408 zł 84 Na stanie
93.0 mm
Raised
109.0 mm
Locking
35.0 mm
24.0 mm
32,6284 zł - 50,7552 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
93.0 mm
Licowany
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
20060077 26,181 zł - 40,726 zł 138 Na stanie
93.0 mm
Licowany
109.0 mm
Non-Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
50,81 zł - 79,0378 zł 9 Na stanie
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
20074326 126,8594 zł - 177,6032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
109.0 mm
125.0 mm
CH751
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
48,2726 zł - 75,0907 zł 9 Na stanie
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
25,1928 zł - 39,1888 zł 149 Na stanie
93.0 mm
Licowany
109.0 mm
Non-Locking
35.0 mm
24.0 mm
31,906 zł - 44,6683 zł 69 Na stanie
93.0 mm
Raised
109.0 mm
Locking
35.0 mm
24.0 - 46.0 mm
28,9628 zł - 40,548 zł 142 Na stanie
85.0 mm
Licowany
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
28,9628 zł - 40,548 zł 28 Na stanie
85.0 mm
Licowany
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
57,2572 zł - 89,0668 zł 3 Na stanie
89.0 mm
Licowany
109.0 mm
CH751
35.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
27,0385 zł - 37,8539 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
Licowany
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
Zatrzask z dźwignią spustową 93.0 mm 35.0 mm Odlew cynkowy

20064402

Przedział cen netto
49,6408 zł - 31,912 zł

Zapasy magazynowe
84 Na stanie
Atrybuty
  • Długość czoła
    93.0 mm
  • Szerokość czoła
    35.0 mm
  • Zakres chwytania
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    109.0 mm
  • Mechanizm blokujący
    Locking
Zatrzask z dźwignią spustową 93.0 mm 35.0 mm Czarny

20060022

Przedział cen netto
50,7552 zł - 32,6284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość czoła
    93.0 mm
  • Szerokość czoła
    35.0 mm
  • Zakres rozmiarów otworu montażowego
    25.0 - 86.0 mm
  • Zakres chwytania
    0 - 24.0 mm
  • Całkowita długość
    109.0 mm
Zatrzask z dźwignią spustową 93.0 mm 35.0 mm Czarny

20060077

Przedział cen netto
40,726 zł - 26,181 zł

Zapasy magazynowe
138 Na stanie
Atrybuty
  • Długość czoła
    93.0 mm
  • Szerokość czoła
    35.0 mm
  • Zakres rozmiarów otworu montażowego
    25.0 - 86.0 mm
  • Zakres chwytania
    24.0 - 46.0 mm
  • Całkowita długość
    109.0 mm
Zatrzask z dźwignią spustową 110.0 mm 50.0 mm Czarny

20074340

Przedział cen netto
79,0378 zł - 50,81 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Długość czoła
    110.0 mm
  • Szerokość czoła
    50.0 mm
  • Zakres rozmiarów otworu montażowego
    34.5 - 89.5 mm
  • Zakres chwytania
    36.0 - 48.0 mm
  • Całkowita długość
    125.0 mm
Zatrzask z dźwignią spustową 109.0 mm 50.0 mm Czarny

20074326

Przedział cen netto
177,6032 zł - 126,8594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość czoła
    109.0 mm
  • Szerokość czoła
    50.0 mm
  • Zakres rozmiarów otworu montażowego
    34.5 - 89.5 mm
  • Zakres chwytania
    36.0 - 48.0 mm
  • Całkowita długość
    125.0 mm
Zatrzask z dźwignią spustową 110.0 mm 50.0 mm Czarny

20074357

Przedział cen netto
75,0907 zł - 48,2726 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Długość czoła
    110.0 mm
  • Szerokość czoła
    50.0 mm
  • Zakres rozmiarów otworu montażowego
    34.5 - 89.5 mm
  • Zakres chwytania
    51.0 - 63.0 mm
  • Całkowita długość
    125.0 mm
Zatrzask z dźwignią spustową 109.0 mm 24.0 mm Stop cynku

20060060

Przedział cen netto
39,1888 zł - 25,1928 zł

Zapasy magazynowe
149 Na stanie
Atrybuty
  • Długość czoła
    93.0 mm
  • Szerokość czoła
    35.0 mm
  • Zakres chwytania
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    109.0 mm
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
Zatrzask z dźwignią spustową 93.0 mm 35.0 mm Odlew cynkowy

20064419

Przedział cen netto
44,6683 zł - 31,906 zł

Zapasy magazynowe
69 Na stanie
Atrybuty
  • Długość czoła
    93.0 mm
  • Szerokość czoła
    35.0 mm
  • Zakres chwytania
    24.0 - 46.0 mm
  • Całkowita długość
    109.0 mm
  • Mechanizm blokujący
    Locking
Zatrzask z dźwignią spustową 85.0 mm 35.0 mm Czarny

20121334

Przedział cen netto
40,548 zł - 28,9628 zł

Zapasy magazynowe
142 Na stanie
Atrybuty
  • Długość czoła
    85.0 mm
  • Szerokość czoła
    35.0 mm
  • Zakres rozmiarów otworu montażowego
    25.0 - 86.0 mm
  • Zakres chwytania
    24.0 - 46.0 mm
  • Całkowita długość
    109.0 mm
Zatrzask z dźwignią spustową 85.0 mm 35.0 mm Czarny

20121341

Przedział cen netto
40,548 zł - 28,9628 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Długość czoła
    85.0 mm
  • Szerokość czoła
    35.0 mm
  • Zakres rozmiarów otworu montażowego
    25.0 - 86.0 mm
  • Zakres chwytania
    24.0 - 46.0 mm
  • Całkowita długość
    109.0 mm
Zatrzask z dźwignią spustową 89.0 mm 35.0 mm Czarny

20125905

Przedział cen netto
89,0668 zł - 57,2572 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Długość czoła
    89.0 mm
  • Szerokość czoła
    35.0 mm
  • Zakres rozmiarów otworu montażowego
    34.5 - 89.5 mm
  • Zakres chwytania
    51.0 - 63.0 mm
  • Całkowita długość
    109.0 mm
Zatrzask z dźwignią spustową 85.0 mm 35.0 mm Czarny

20121358

Przedział cen netto
37,8539 zł - 27,0385 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość czoła
    85.0 mm
  • Szerokość czoła
    35.0 mm
  • Zakres rozmiarów otworu montażowego
    25.0 - 86.0 mm
  • Zakres chwytania
    0 - 24.0 mm
  • Całkowita długość
    109.0 mm