Zamki zatrzaskowe to zamki wciskane o zwiększonej wytrzymałości. Polecane do dużych szaf. Zamki można otworzyć od środka, przesuwając jezyk zamka. Operacja szybkiego zamykania wymaga urządzenia blokującego, które należy zamówić pod numerem części 016A71E. Dostępne w szerokiej gamie wariantów materiałowych, możliwość otwierania takim samym lub różnymi kluczami, stopień ochrony IP54 . Możlliwe do zastosowania w różnych środowiskach zachowując przy tym dodatkowe bezpieczeństwo.
Grupa SR: SR5538 ,SR5548
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|
| 69,626 zł - 108,3071 zł | 79 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 118,457 zł - 165,8398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 55,7081 zł - 77,9913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 61,7908 zł - 96,119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 37,7141 zł - 58,6664 zł | 50 Na stanie |
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 20048402 | 66,1657 zł - 66,1657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 20048396 | 81,7676 zł - 114,4746 zł | 142 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 54,8882 zł - 76,8436 zł | 154 Na stanie |
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 44,912 zł - 69,8631 zł | 52 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować