Zatrzaski magnetyczne wciskane pasują do wycięcia w ramie i zapewniają efekt zlicowania. Asortyment zapewnia szeroki wybór dopasowania rodzaju zatrzasku w celu szybkiej instalacji i uzyskania mocniejszego efektu trzymania. Asortyment jest odpowiedni dla różnych grubości płyt i siły trzymania.
Grupa SR: SR5427
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Szerokość całkowita | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Biały
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polistyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 10 Na stanie |
2.303 in
58.5 mm
|
Biały
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.563 in
39.7 mm
|
Biały
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.157 in
54.8 mm
|
Czarny
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polistyren
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||
| 200 Na stanie |
2.52 in
64.0 mm
|
Biały
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 440 Na stanie |
2.52 in
64.0 mm
|
Czarny
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 12 Na stanie |
1.563 in
39.7 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.563 in
39.7 mm
|
Biały
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.929 in
23.6 mm
|
Biały
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
|||
| 10201695 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.953 in
24.2 mm
|
Biały
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 336 Na stanie |
0.929 in
23.6 mm
|
Biały
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
|||
| 154 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Biały
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.303 in
58.5 mm
|
Biały
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
Czarny
|
|
Polipropylen
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować