Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamknięcia przesuwne z mechanizmem sprężynowym nadają się do stosowania z elementami drewnianymi lub metalowymi. Dostępne są warianty z zaczepem lub bez zaczepu oraz z hamulcem w pozycji otwartej lub bez hamulca. Oferują łatwy montaż przez przykręcenie jednej śruby do framugi i drzwi.
Grupa SR: SR5471
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość korpusu | Całkowita szerokość korpusu | Wykończenie | Średnica śruby | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,8663 zł - 63,4396 zł | 15 Na stanie |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 30,4683 zł - 36,562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 316,039 zł - 379,2468 zł | 5 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 20,9088 zł - 32,5248 zł | 5 Na stanie |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ocynk
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 83,6726 zł - 100,4071 zł | 9 Na stanie |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 53,534 zł - 64,2407 zł | 43 Na stanie |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10095676 | 30,9199 zł - 48,0977 zł | 40 Na stanie |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ocynk
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 10281291 | 60,826 zł - 72,9913 zł | 19 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 88,4414 zł - 106,1297 zł | 63 Na stanie |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 30,8062 zł - 36,9674 zł | 54 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 125,5586 zł - 175,7821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodowane
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 119,5009 zł - 167,3013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Bez wykończenia
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 125,5586 zł - 175,7821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodowane
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 185,4468 zł - 259,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Bez wykończenia
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 126,3846 zł - 176,9385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować