Menu Search

Zaślepka ochronna łożysk zawiasów – zamknięta

Na stanie

Ta zatyczka ochronna zapewnia dobre zabezpieczenie. Pomaga chronić przed wnikaniem zabrudzeń i wilgoci łożyska zawiasów i przeguby obrotowe.

  • Dostarczane w wariancie zamkniętym
  • Materiał: polipropylen (PP)
  • Kolor: szary
  • Temperatura: od minimum -10 do maksimum +110 st. Celsjusza


Grupa SR: SRF0007

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
22 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID FD OD H Kup
1,6421 zł - 4,0232 zł 100 Na stanie
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
3,4867 zł - 8,5425 zł 225 Na stanie
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
  • z 2
Zatyczka łożyska 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Szary

10100226

Przedział cen netto
4,0232 zł - 1,6421 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Szary

10099285

Przedział cen netto
8,5425 zł - 3,4867 zł

Zapasy magazynowe
225 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Materiał
    PP