Menu Search

Zaślepki absorpcyjne

Na stanie

Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.

Pochłaniają wiele różnych substancji i charakteryzują się odpornością na działanie środków chemicznych.Bezpieczniejsze, prostsze i czystsze w stosowaniu niż tradycyjne zaślepki, ponieważ nie pozostawiają śladów w gwintach ani otworach.Unikalna konstrukcja umożliwia szybki i łatwy montaż i demontaż. Materiał: PP, PE; PP Kolor: Żółty Grupa SR: SR1004

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu d H D Standard gwintu Kup
1,6454 zł - 4,0313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M18 x 1;5
17.0 mm
25.0 mm
19.0 mm
Metryczny
1,4781 zł - 3,6214 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
25.0 mm
14.5 mm
UNF
1,202 zł - 2,9449 zł 900 Na stanie
M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
8.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
UNF
1,994 zł - 4,8854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/4-14; 1-1/16-12
24.6 mm
25.0 mm
27.0 mm
1,7709 zł - 4,3388 zł 7900 Na stanie
M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
18.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
BSP
1,506 zł - 3,6897 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
20.0 mm
14.5 mm
UNF
1,6594 zł - 4,0655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,9104 zł - 4,6804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
20.8 mm
25.0 mm
23.0 mm
BSP
1,248 zł - 3,0576 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1;5
10.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
Metryczny
1,6454 zł - 4,0313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/8 in - 19 BSP
15.2 mm
25.0 mm
17.0 mm
BSP
1,2828 zł - 3,143 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4 in - 19 BSP
11.5 mm
15.0 mm
14.5 mm
BSP
1,3484 zł - 3,3036 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
15.0 mm
17.0 mm
UNF
4,3228 zł - 10,5908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
30.5 mm
35.0 mm
33.0 mm
UNF
1,5617 zł - 3,8263 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
25.0 mm
17.0 mm
UNF
0,7931 zł - 2,9677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M18 x 1;5
17.0 mm
15.0 mm
19.0 mm
Metryczny
Zaślepki absorpcyjne 17.0 mm (DIA) 25.0 mm (H) Żółty

10214527

Przedział cen netto
4,0313 zł - 1,6454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepki absorpcyjne 12.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) Żółty

10214497

Przedział cen netto
3,6214 zł - 1,4781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepki absorpcyjne 8.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Żółty

10214466

Przedział cen netto
2,9449 zł - 1,202 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepki absorpcyjne 24.6 mm (DIA) 25.0 mm (H) Żółty

10214565

Przedział cen netto
4,8854 zł - 1,994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    24.6 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-14; 1-1/16-12
  • Kolor
    Żółty
Zaślepki absorpcyjne 18.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) Żółty

10214541

Przedział cen netto
4,3388 zł - 1,7709 zł

Zapasy magazynowe
7900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepki absorpcyjne 12.5 mm (DIA) 20.0 mm (H) Żółty

10214978

Przedział cen netto
3,6897 zł - 1,506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepki absorpcyjne 18.0 mm (DIA) 20.0 mm (H) Żółty

10214961

Przedział cen netto
4,0655 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PP;Bi-Component Fibre
Zaślepki absorpcyjne 20.8 mm (DIA) 25.0 mm (H) Żółty

10214558

Przedział cen netto
4,6804 zł - 1,9104 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepki absorpcyjne 10.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Żółty

10214473

Przedział cen netto
3,0576 zł - 1,248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepki absorpcyjne 15.2 mm (DIA) 25.0 mm (H) Żółty

10214534

Przedział cen netto
4,0313 zł - 1,6454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.2 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in - 19 BSP
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepki absorpcyjne 11.55 mm (DIA) 15.0 mm (H) Żółty

10214480

Przedział cen netto
3,143 zł - 1,2828 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in - 19 BSP
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepki absorpcyjne 14.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Żółty

10214503

Przedział cen netto
3,3036 zł - 1,3484 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepki absorpcyjne 30.5 mm (DIA) 35.0 mm (H) Żółty

10214572

Przedział cen netto
10,5908 zł - 4,3228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepki absorpcyjne 14.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Żółty

10214510

Przedział cen netto
3,8263 zł - 1,5617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepki absorpcyjne 17.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Żółty

10607015

Przedział cen netto
2,9677 zł - 0,7931 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny