Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.
Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.
Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR2041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4409 zł - 0,4409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,451 zł - 0,451 zł | 26000 Na stanie |
0.736 in
18.7 mm
|
Biały
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,6937 zł - 0,6937 zł | 15925 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Biały
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,5817 zł - 0,5817 zł | 16500 Na stanie |
0.898 in
22.8 mm
|
Biały
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,2792 zł - 0,2792 zł | 15000 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,6937 zł - 0,6937 zł | 24680 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,4869 zł - 0,4869 zł | 43050 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
Czarny
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 0,4409 zł - 0,4409 zł | 17500 Na stanie |
0.736 in
18.7 mm
|
Czarny
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,4294 zł - 0,4294 zł | 26500 Na stanie |
0.673 in
17.1 mm
|
Czarny
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,2553 zł - 0,2553 zł | 14000 Na stanie |
0.409 in
10.4 mm
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,7138 zł - 0,7138 zł | 3250 Na stanie |
1.079 in
27.4 mm
|
Biały
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,6937 zł - 0,6937 zł | 250 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Szary
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,8301 zł - 0,8301 zł | 13650 Na stanie |
1.15 in
29.2 mm
|
Biały
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,2473 zł - 0,2473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Szary
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2593 zł - 0,2593 zł | 74000 Na stanie |
0.409 in
10.4 mm
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2752 zł - 0,2752 zł | 4000 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Szary
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,2473 zł - 0,2473 zł | 3000 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,4869 zł - 0,4869 zł | 29000 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
Biały
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 0,3018 zł - 0,3018 zł | 21000 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Biały
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,2712 zł - 0,2712 zł | 114942 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
Biały
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować