Zaślepki przeciwpyłowe do szybkiego demontażu to wkładki męskie zgodne ze złączkami hydraulicznymi ISO A i ISO B. Ich zadaniem jest zagwarantowanie stałej ochrony węża przed brudem, wilgocią i korozją.
Grupa SR: SR1182
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Serie | Kolor | D | Rozmiar | d | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1179 zł - 3,1179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Czerwony
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
4,785 zł - 4,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Żółty
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
36 Na stanie |
ISO A
|
Zielony
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Zielony
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
3,2324 zł - 3,2324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Żółty
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
3,1179 zł - 3,1179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Niebieski
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
3,1179 zł - 3,1179 zł | 95 Na stanie |
ISO A
|
Czerwony
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
3,2324 zł - 3,2324 zł | 150 Na stanie |
ISO A
|
Czerwony
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
5,943 zł - 5,943 zł | 44 Na stanie |
ISO B
|
Czerwony
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
3,1179 zł - 3,1179 zł | 120 Na stanie |
ISO A
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
10293720 | 3,436 zł - 3,436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Czerwony
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|
3,2324 zł - 3,2324 zł | 173 Na stanie |
ISO B
|
Czerwony
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
5,943 zł - 5,943 zł | 135 Na stanie |
ISO A
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
3,1179 zł - 3,1179 zł | 60 Na stanie |
ISO A
|
Niebieski
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Zielony
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Zielony
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
3,436 zł - 3,436 zł | 100 Na stanie |
ISO A
|
Żółty
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
105 Na stanie |
ISO A
|
Zielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
4,785 zł - 4,785 zł | 45 Na stanie |
ISO A
|
Niebieski
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
4,785 zł - 4,785 zł | 100 Na stanie |
ISO B
|
Niebieski
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować