Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki przeciwpyłowe do szybkiego demontażu to wkładki męskie zgodne ze złączkami hydraulicznymi ISO A i ISO B. Ich zadaniem jest zagwarantowanie stałej ochrony węża przed brudem, wilgocią i korozją.
Grupa SR: SR1182
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Serie | Kolor | D | Rozmiar | d | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Zielony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
3,1179 zł - 3,1179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Zielony
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
5,943 zł - 5,943 zł | 35 Na stanie |
ISO B
|
Niebieski
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
3,2324 zł - 3,2324 zł | 30 Na stanie |
ISO A
|
Niebieski
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
5,943 zł - 5,943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Niebieski
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
3,436 zł - 3,436 zł | 150 Na stanie |
ISO A
|
Niebieski
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Zielony
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
3,436 zł - 3,436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Czerwony
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
5,943 zł - 5,943 zł | 135 Na stanie |
ISO B
|
Żółty
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Zielony
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
4,785 zł - 4,785 zł | 135 Na stanie |
ISO B
|
Żółty
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
3,1179 zł - 3,1179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Żółty
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
3,436 zł - 3,436 zł | 100 Na stanie |
ISO B
|
Żółty
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
5,943 zł - 5,943 zł | 100 Na stanie |
ISO A
|
Żółty
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
3,2324 zł - 3,2324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Żółty
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
148 Na stanie |
ISO A
|
Zielony
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
|||
4,785 zł - 4,785 zł | 28 Na stanie |
ISO B
|
Czerwony
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
4,785 zł - 4,785 zł | 15 Na stanie |
ISO A
|
Czerwony
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
3,436 zł - 3,436 zł | 135 Na stanie |
ISO B
|
Niebieski
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
3,2324 zł - 3,2324 zł | 90 Na stanie |
ISO B
|
Niebieski
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować