Zaślepki do złączek spełniają wymogi normy SAE J2044 - 12 dotyczące złączek do układów paliwowych. Zaślepki te chronią przed wnikaniem zanieczyszczeń i potencjalnymi wyciekami cieczy.
Po zamocowaniu pierścieniowa wypustka zakrywa ściankę złączki; można też za nią pociągnąć, aby łatwo zdemontować zaślepkę.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0009
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Rozmiar gwintu | D | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,169 zł - 0,2629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.744 in
18.9 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
19
|
1.535 in
39.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,1752 zł - 0,2726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
21 in
|
1.516 in
38.5 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,092 zł - 0,1432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/4 in
|
1.22 in
31.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,4246 zł - 0,6605 zł | 2500 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8 in
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,4246 zł - 0,6605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2 in
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,2123 zł - 0,3302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16 in
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,4458 zł - 0,6934 zł | 20250 Na stanie |
0.941 in
23.90 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24 in
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,4246 zł - 0,6605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18 in
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,4033 zł - 0,6274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.465 in
11.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
12 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,2123 zł - 0,3302 zł | 4000 Na stanie |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować