Menu Search

Zaślepki do złączek PCR

W produkcji

Zaślepka quick connector została zaprojektowana z okrągłym uchwytem, który umożliwia łatwe usunięcie poprzez pociągnięcie. Zapewnia idealną ochronę przed zanieczyszczeniami takimi jak kurz, brud, wilgoć oraz potencjalne wycieki płynów hydraulicznych podczas przechowywania i transportu. Spełnia normy SAE J2044 dotyczące połączeń systemu paliwowego.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRQCMPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
11 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d h Rozmiar gwintu D Standard gwintu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.4 mm
32.0 mm
3/8"
32.0 mm
SAE J2044
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.9 mm
32.0 mm
10
34.0 mm
SAE J2044
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.8 mm
32.0 mm
5/8"
37.0 mm
SAE J2044
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.9 mm
32.0 mm
18
37.0 mm
SAE J2044
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.9 mm
29.0 mm
24
46.0 mm
SAE J2044
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.8 mm
35.0 mm
12
34.0 mm
SAE J2044
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
30.0 mm
1/4"
31.0 mm
SAE J2044
0,2061 zł - 0,3206 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
30.0 mm
5/16"
32.0 mm
SAE J2044
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
35.0 mm
1/2"
35.0 mm
SAE J2044
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
30.0 mm
21
38.5 mm
SAE J2044
Zaślepka Quick Connector 9.4 mm LDPE - PCR Zielony

20749989


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • d
    9.4 mm
  • h
    32.0 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    3/8"
Zaślepka Quick Connector 9.9 mm LDPE - PCR Zielony

20749996


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d
    9.9 mm
  • h
    32.0 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    10
Zaślepka Quick Connector 15.8 mm LDPE - PCR Zielony

20749958


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.0 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    32.0 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    5/8"
Zaślepka Quick Connector 17.9 mm LDPE - PCR Zielony

20750008


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.0 mm
  • d
    17.9 mm
  • h
    32.0 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    18
Zaślepka Quick Connector 23.9 mm LDPE - PCR Zielony

20749965


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    46.0 mm
  • d
    23.9 mm
  • h
    29.0 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    24
Zaślepka Quick Connector 11.8 mm LDPE - PCR Zielony

20749934


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d
    11.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    12
Zaślepka Quick Connector 6.3 mm LDPE - PCR Zielony

20750015


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • d
    6.3 mm
  • h
    30.0 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    1/4"
Zaślepka Quick Connector 7.9 mm LDPE - PCR Zielony

20749972

Przedział cen netto
0,3206 zł - 0,2061 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • d
    7.9 mm
  • h
    30.0 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    5/16"
Zaślepka Quick Connector 12.6 mm LDPE - PCR Zielony

20749941


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    35.0 mm
  • d
    12.6 mm
  • h
    35.0 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    1/2"
Zaślepka Quick Connector 18.9 mm LDPE - PCR Zielony

20750022


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    39.0 mm
  • d
    18.9 mm
  • h
    32.3 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    19
Zaślepka Quick Connector 21.0 mm LDPE - PCR Zielony

20750039


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    38.5 mm
  • d
    21.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    21