Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Fiolet, Czerwony, Naturalny, Rdzawy, Czarny, Niebieski, Zielony, Brązowy, Żółty Grupa SR: SR1075, SR1091
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | Materiał | A | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5266 zł - 0,5266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 3,1598 zł - 3,1598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 10251775 | 1,4096 zł - 1,7288 zł | 4000 Na stanie |
0.398 in
10.1 mm
|
Silikon
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
|
| 0,4667 zł - 0,5691 zł | 2037 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,4937 zł - 1,4937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
Silikon
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 3,0162 zł - 3,0162 zł | 100 Na stanie |
0.819 in
20.8 mm
|
Silikon
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 2,0682 zł - 2,0682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 3,2747 zł - 3,2747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.768 in
19.5 mm
|
Silikon
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 0,7114 zł - 0,863 zł | 2000 Na stanie |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 0,7367 zł - 0,7367 zł | 700 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 10186121 | 2,8294 zł - 2,8294 zł | 100 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
Silikon
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
|
| 2,7433 zł - 2,7433 zł | 400 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 1,4096 zł - 1,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,824 zł - 1,824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
Silikon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3,5907 zł - 3,5907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Silikon
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 2,2549 zł - 2,2549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
Silikon
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 1,9102 zł - 1,9102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 0,758 zł - 0,9216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować