Menu Search

Zaślepki/nasadki stożkowe — o zwiększonej wytrzymałości

Na stanie

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

Chronią gwintowane i niegwintowane rury, porty i punkty dostępu przed uszkodzeniem, pyłem i zanieczyszczeniami podczas przechowywania i transportu.Mają ścianki o wysokiej wytrzymałości oraz stożkowy pierścień uszczelniający, który zapewniają maksymalną ochronę.Do stosowania w maszynach, motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE Kolor: Biały, Czerwony Grupa SR: SR1003

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
22 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 D d2 d3 d4 h Typ Kup
3,3885 zł - 8,3018 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
0,5326 zł - 1,305 zł 2200 Na stanie
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
2,2311 zł - 5,4662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
3,7092 zł - 9,0876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
1,6872 zł - 4,1338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
0,5494 zł - 1,346 zł 2120 Na stanie
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
3,8347 zł - 9,3951 zł 100 Na stanie
41 mm
48.4 mm
42.8 mm
37.5 mm
40.6 mm
19.1 mm
3
0,5201 zł - 1,2743 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.5 mm
26.5 mm
21.6 mm
15.5 mm
18.8 mm
15.9 mm
2
2,5239 zł - 6,1837 zł 600 Na stanie
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
2,3008 zł - 5,637 zł 400 Na stanie
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
2,3705 zł - 5,8079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
3,2769 zł - 8,0285 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
0,4504 zł - 1,1034 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
2,3705 zł - 5,8079 zł 661 Na stanie
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
0,5159 zł - 1,264 zł 6950 Na stanie
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
2,0777 zł - 5,0904 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
3,0956 zł - 7,5844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
2,2032 zł - 5,3979 zł 180 Na stanie
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
3,2351 zł - 7,926 zł 140 Na stanie
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
2,5379 zł - 6,2178 zł 797 Na stanie
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
  • z 2
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 53.59 mm 55.39 mm Czerwony

10155486

Przedział cen netto
8,3018 zł - 3,3885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    63.5 mm
  • d1
    53.6 mm
  • d2
    55.4 mm
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 11.09 mm 12.72 mm Czerwony

10155301

Przedział cen netto
1,305 zł - 0,5326 zł

Zapasy magazynowe
2200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 38.25 mm 40.06 mm Czerwony

10155387

Przedział cen netto
5,4662 zł - 2,2311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 39.62 mm 41.55 mm Czerwony

10155394

Przedział cen netto
9,0876 zł - 3,7092 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 51.82 mm 54.1 mm Czerwony

10155479

Przedział cen netto
4,1338 zł - 1,6872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 16.71 mm 19.22 mm Czerwony

10155318

Przedział cen netto
1,346 zł - 0,5494 zł

Zapasy magazynowe
2120 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 40.97 mm 42.82 mm Czerwony

10155400

Przedział cen netto
9,3951 zł - 3,8347 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    37.5 mm
  • d4
    40.6 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 19.45 mm 21.61 mm Czerwony

10155325

Przedział cen netto
1,2743 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    21.6 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 30.63 mm 34.39 mm Czerwony

10155349

Przedział cen netto
6,1837 zł - 2,5239 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 43.94 mm 46.1 mm Czerwony

10155424

Przedział cen netto
5,637 zł - 2,3008 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 45.92 mm 47.67 mm Czerwony

10155431

Przedział cen netto
5,8079 zł - 2,3705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 33.15 mm 35.18 mm Czerwony

10155356

Przedział cen netto
8,0285 zł - 3,2769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 7.42 mm 8.26 mm Czerwony

10155288

Przedział cen netto
1,1034 zł - 0,4504 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 34.95 mm 36.6 mm Czerwony

10155363

Przedział cen netto
5,8079 zł - 2,3705 zł

Zapasy magazynowe
661 Na stanie
Atrybuty
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 8.12 mm 9.88 mm Czerwony

10155295

Przedział cen netto
1,264 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
6950 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 36.8 mm 38.65 mm Czerwony

10155370

Przedział cen netto
5,0904 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 47.37 mm 48.79 mm Czerwony

10155448

Przedział cen netto
7,5844 zł - 3,0956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 50.03 mm 51.73 mm Czerwony

10155462

Przedział cen netto
5,3979 zł - 2,2032 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 48.97 mm 50.97 mm Czerwony

10155455

Przedział cen netto
7,926 zł - 3,2351 zł

Zapasy magazynowe
140 Na stanie
Atrybuty
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE 20.8 mm 22.8 mm Biały

10159835

Przedział cen netto
6,2178 zł - 2,5379 zł

Zapasy magazynowe
797 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm