Menu Search

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe PCR

Na stanie

Standardowe nasadki i zatyczki stożkowe są zaprojektowane do funkcjonowania zarówno jako nasadki, jak i zatyczki. Pasują do ponad 140 rozmiarów, dzięki swojemu stożkowemu kształtowi. Powszechnie stosowane w celu ochrony przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią oraz innymi substancjami chemicznymi powodującymi korozję podczas przechowywania i transportu. Są szeroko stosowane w różnych branżach. Łatwe do zainstalowania i usunięcia, stanowią opłacalne rozwiązanie.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gdy używane jako zatyczka d1 Kolor d2 d3 Gdy używane jako nasadka d4 Kup
0,8907 zł - 0,9897 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
Zielony
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
4,2902 zł - 4,7668 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
139.5 mm
Zielony
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
3,4834 zł - 3,8704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
124.0 mm
Zielony
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
1,5195 zł - 1,6884 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
96.5 mm
Zielony
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
0,757 zł - 0,8412 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.1 mm
Zielony
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
0,2762 zł - 0,4297 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.9 mm
Zielony
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
8,2686 zł - 9,1874 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
270.0 mm
Zielony
281.0 mm
213.0 mm
223.0 mm
0,2026 zł - 0,3152 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.7 mm
Zielony
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
0,4531 zł - 0,5034 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.6 mm
Zielony
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
5,0969 zł - 7,9286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
146.8 mm
Zielony
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
1,4082 zł - 2,1905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
93.5 mm
Zielony
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
0,2157 zł - 0,2397 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.6 mm
Zielony
29.7 mm
24.6 mm
28.3 mm
1,0241 zł - 1,1378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
74.0 mm
Zielony
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
0,1271 zł - 0,1977 zł 5000 Na stanie
14.2 mm
Zielony
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
0,1895 zł - 0,2948 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.4 mm
Zielony
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
1,2911 zł - 1,4345 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
84.2 mm
Zielony
90.8 mm
80.2 mm
88.3 mm
0,1826 zł - 0,284 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.4 mm
Zielony
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
1,8701 zł - 2,0779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
108.0 mm
Zielony
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
7,5169 zł - 8,3522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
216.0 mm
Zielony
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
2,6769 zł - 2,9744 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
111.5 mm
Zielony
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
  • z 2
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 70.0 mm 74.0 mm Zielony

20747275

Przedział cen netto
0,9897 zł - 0,8907 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 139.5 mm 140.0 mm Zielony

20747381

Przedział cen netto
4,7668 zł - 4,2902 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 124.0 mm 125.0 mm Zielony

20747374

Przedział cen netto
3,8704 zł - 3,4834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.0 mm
  • d3
    121.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Zielony

20747329

Przedział cen netto
1,6884 zł - 1,5195 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Zielony

20747268

Przedział cen netto
0,8412 zł - 0,757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm Zielony

20747213

Przedział cen netto
0,4297 zł - 0,2762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Zielony

20747435

Przedział cen netto
9,1874 zł - 8,2686 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    297.0 mm
  • d1
    270.0 mm
  • d2
    281.0 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Zielony

20747152

Przedział cen netto
0,3152 zł - 0,2026 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 48.6 mm 49.7 mm Zielony

20747244

Przedział cen netto
0,5034 zł - 0,4531 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 146.8 mm 148.6 mm Zielony

20747398

Przedział cen netto
7,9286 zł - 5,0969 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Zielony

20747312

Przedział cen netto
2,1905 zł - 1,4082 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    107.5 mm
  • d1
    93.5 mm
  • d2
    100.3 mm
  • d3
    89.9 mm
  • d4
    97.8 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 26.6 mm 28.3 mm Zielony

20747169

Przedział cen netto
0,2397 zł - 0,2157 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.6 mm
  • d1
    26.6 mm
  • d2
    29.7 mm
  • d3
    24.6 mm
  • d4
    28.3 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Zielony

20747282

Przedział cen netto
1,1378 zł - 1,0241 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 14.2 mm 14.4 mm Zielony

20747107

Przedział cen netto
0,1977 zł - 0,1271 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Zielony

20747145

Przedział cen netto
0,2948 zł - 0,1895 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 84.2 mm 88.3 mm Zielony

20747305

Przedział cen netto
1,4345 zł - 1,2911 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.3 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Zielony

20747138

Przedział cen netto
0,284 zł - 0,1826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Zielony

20747350

Przedział cen netto
2,0779 zł - 1,8701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 216.0 mm 223.0 mm Zielony

20747428

Przedział cen netto
8,3522 zł - 7,5169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm Zielony

20747367

Przedział cen netto
2,9744 zł - 2,6769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm