Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiał: ABS, PE Kolor: Czarny, Srebrny, Chrom Grupa SR: SR5723, SR1562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | t | h | Kolor | Materiał | D | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7272 zł - 11,5816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,7279 zł - 1,7833 zł | 900 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
3,3058 zł - 3,3058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
3,3885 zł - 8,3018 zł | 158 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
5,2431 zł - 5,2431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Czarny
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
3,5279 zł - 3,5279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Czarny
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
3,5279 zł - 3,5279 zł | 190 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Czarny
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
3,4419 zł - 3,4419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Czarny
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Czarny
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
10,8155 zł - 10,8155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Czarny
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
3,3885 zł - 8,3018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
4,7272 zł - 4,7272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
4,2252 zł - 4,2252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Czarny
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
1,5478 zł - 3,7922 zł | 50 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
3,3885 zł - 3,3885 zł | 270 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
4,0718 zł - 9,9759 zł | 35 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
5,7451 zł - 14,0756 zł | 400 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
4,267 zł - 10,4542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
5,7451 zł - 14,0756 zł | 34 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
5,2431 zł - 12,8457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Czarny
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować