Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiał: ABS, PE Kolor: Czarny, Srebrny, Chrom Grupa SR: SR5723, SR1562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | t | h | Kolor | Materiał | D | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3182 zł - 2,0505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
1,3417 zł - 2,0871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
2,318 zł - 3,6058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
1,3417 zł - 2,0871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
1,655 zł - 2,5744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
1,6938 zł - 2,6348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
1,655 zł - 2,5744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
1,3182 zł - 2,0505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
0,9374 zł - 1,4583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
0,9488 zł - 1,4759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
1,2872 zł - 2,0023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
1,3299 zł - 2,0688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
0,9488 zł - 1,4759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
2,318 zł - 3,6058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
1,6938 zł - 2,6348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
1,0765 zł - 2,6374 zł | 284 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
1,4502 zł - 3,553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,9496 zł - 2,3265 zł | 2400 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
3,3885 zł - 8,3018 zł | 200 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
4,0718 zł - 9,9759 zł | 136 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować