Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiał: ABS, PE Kolor: Czarny, Srebrny, Chrom Grupa SR: SR5723, SR1562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | t | h | Kolor | Materiał | D | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0758 zł - 12,4357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
3,0399 zł - 7,4477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,7864 zł - 1,9268 zł | 2700 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
3,3885 zł - 8,3018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
3,3885 zł - 8,3018 zł | 40 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,6714 zł - 1,6771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
PE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
5,7451 zł - 14,0756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,3299 zł - 2,0688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Srebrny
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować