Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Materiał: TPR, TPE, Silikon Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 HB, UL94 V-0Grupa SR: SR1851, SRBP, SRLTP
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | T2 | Materiał | D | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9587 zł - 0,9587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,0539 zł - 2,0539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 6,9229 zł - 16,9611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Guma silikonowa
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 2,9731 zł - 2,9731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Guma silikonowa
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,7235 zł - 1,7235 zł | 400 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Guma silikonowa
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 4,1284 zł - 4,1284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Guma silikonowa
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,0886 zł - 1,0886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,744 zł - 4,744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Guma silikonowa
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 2,3985 zł - 2,3985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,7235 zł - 1,7235 zł | 4000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Guma silikonowa
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,1863 zł - 1,1863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,0826 zł - 2,0826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Guma silikonowa
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,9389 zł - 1,9389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 1,8097 zł - 1,8097 zł | 840 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,6284 zł - 2,6284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować