Menu Search

Zaślepki otworów wciskane

Na stanie

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chronią przed wnikaniem wilgoci i pyłem, są odporne na działanie kwasów i tłumią drgania.Do zastosowań elektronicznych i motoryzacyjnych.Do zabezpieczania ostrych krawędzi blachy. Idealnie nadają się do zaślepiania otworów w płytach. Materiał: PVC, Nylon, TPE, EBA Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
51 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D d1 h d2 Materiał H Typ Kup
0,1473 zł - 0,3228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,4709 zł - 0,4709 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,2916 zł - 0,2916 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
10105450 0,1132 zł - 0,2864 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6 - Otwarte
0,1653 zł - 0,2291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,1923 zł - 0,3124 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,5452 zł - 1,3358 zł 500 Na stanie
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,2802 zł - 0,6867 zł 9000 Na stanie
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,3402 zł - 0,8336 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,6888 zł - 1,6877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,2328 zł - 0,5705 zł 20300 Na stanie
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,5759 zł - 1,4109 zł 20900 Na stanie
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
1,2787 zł - 3,1328 zł 17589 Na stanie
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,5452 zł - 1,3358 zł 1500 Na stanie
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
1,2787 zł - 3,1328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,4239 zł - 1,0385 zł 300 Na stanie
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
1,3596 zł - 3,331 zł 788 Na stanie
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,2802 zł - 0,6867 zł 1000 Na stanie
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPE/TPV
4.6 mm
0,2719 zł - 0,6661 zł 13000 Na stanie
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPE/TPV
5.0 mm
1,7849 zł - 1,7849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
  • z 3
Zaślepka 7.0 mm 2.0 mm EBA Czarny

10105436

Przedział cen netto
0,3228 zł - 0,1473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Materiał
    EBA
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Czarny

10105443

Przedział cen netto
0,4709 zł - 0,4709 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiał
    EBA
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Czarny

10105429

Przedział cen netto
0,2916 zł - 0,2916 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Zaślepka 8.0 mm 15.0 mm TPE Czarny

10105450

Przedział cen netto
0,2864 zł - 0,1132 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Materiał
    TPE
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Czarny

10105405

Przedział cen netto
0,2291 zł - 0,1653 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Zaślepka 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Czarny

10105412

Przedział cen netto
0,3124 zł - 0,1923 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Zaślepka 25.0 mm PVC Czarny

10071731

Przedział cen netto
1,3358 zł - 0,5452 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Zaślepka 17.7 mm PVC Czarny

10072721

Przedział cen netto
0,6867 zł - 0,2802 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zaślepka 18.7 mm PVC Czarny

10071175

Przedział cen netto
0,8336 zł - 0,3402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zaślepka 28.5 mm PVC Czarny

10072646

Przedział cen netto
1,6877 zł - 0,6888 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Zaślepka 14.5 mm PVC Czarny

10069851

Przedział cen netto
0,5705 zł - 0,2328 zł

Zapasy magazynowe
20300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Zaślepka 20.0 mm PVC Czarny

10082225

Przedział cen netto
1,4109 zł - 0,5759 zł

Zapasy magazynowe
20900 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zaślepka 38.2 mm PVC Czarny

10082041

Przedział cen netto
3,1328 zł - 1,2787 zł

Zapasy magazynowe
17589 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Zaślepka 25.0 mm PVC Czarny

10071168

Przedział cen netto
1,3358 zł - 0,5452 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Zaślepka 38.2 mm PVC Czarny

10074312

Przedział cen netto
3,1328 zł - 1,2787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Zaślepka 22.0 mm PVC Czarny

10069769

Przedział cen netto
1,0385 zł - 0,4239 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Zaślepka 43.7 mm PVC Czarny

10072554

Przedział cen netto
3,331 zł - 1,3596 zł

Zapasy magazynowe
788 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Zaślepka 9.3 mm TPE/TPV Czarny

10090046

Przedział cen netto
0,6867 zł - 0,2802 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zaślepka 9.5 mm TPE/TPV Czarny

10090053

Przedział cen netto
0,6661 zł - 0,2719 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zaślepka 57.5 mm PVC Czarny

10070499

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm