Menu Search

Zaślepki owalne do profili

Na stanie

Owalne zaślepki i ślizgacze to elementy umożliwiające podwyższenie jakości produktu i estetyczne wykończenie końcówek owalnych profili. Są zwykle stosowane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

Elementy te umieszcza się w końcówkach owalnych rurek, na przykład w nogach krzeseł i stołów. Dostępne są rozmiary pasujące do najpopularniejszych rozmiarów i grubości profili.

Dostępny asortyment zawiera różne warianty umożliwiające łatwą instalację i demontaż oraz pewne mocowanie. Są również dostępne warianty żebrowane ułatwiające wsuwanie i zapewniające dobre mocowanie. Wkładki są trwałe i wytrzymałe – na pewno znajdziesz taką, która spełni wymogi Twojego kolejnego projektu.

  • Mają kształt owalny. Zapewniają wysokiej jakości wykończenie i estetyczny wygląd elementu.
  • Idealne do profili o często stosowanej grubości.
  • Łatwy montaż i demontaż oraz pewne mocowanie.
Materiał: ABS, PE Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR5732, SR1557, SR1558

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność T2 h Materiał L L1 h1 T1 Kup
1,885 zł - 8,9139 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
6,5121 zł - 15,9546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,3275 zł - 1,3275 zł 100 Na stanie
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,4601 zł - 1,1274 zł 800 Na stanie
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,3275 zł - 1,3275 zł 490 Na stanie
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
3,6813 zł - 3,6813 zł 50 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,089 zł - 1,089 zł 250 Na stanie
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,2759 zł - 1,2759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,6553 zł - 1,6057 zł 2523 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,6574 zł - 11,4108 zł 165 Na stanie
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,089 zł - 1,089 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,9998 zł - 2,4495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,6574 zł - 11,4108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
2,1614 zł - 2,1614 zł 48 Na stanie
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,2759 zł - 1,2759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,9382 zł - 1,9382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
3,9881 zł - 9,7709 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
4,1136 zł - 10,0784 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
2,5658 zł - 2,5658 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
3,7371 zł - 9,1559 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
  • z 3
Owalny Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10258040

Przedział cen netto
8,9139 zł - 1,885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 1.2 mm Naturalny ABS

10289853

Przedział cen netto
15,9546 zł - 6,5121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Okrągłe Zaślepka profilu 2.0 mm 1.5 mm Szary PE

10216019

Przedział cen netto
1,3275 zł - 1,3275 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Owalny Zaślepka profilu 2.5 mm 1.2 mm Czarny PE

10246788

Przedział cen netto
1,1274 zł - 0,4601 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Owalny Zaślepka profilu 2.0 mm 1.5 mm Biały PE

10216002

Przedział cen netto
1,3275 zł - 1,3275 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrągłe Zaślepka profilu 2.5 mm 1.0 mm Szary PE

10216231

Przedział cen netto
3,6813 zł - 3,6813 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 2.5 mm 1.2 mm Biały PE

10215975

Przedział cen netto
1,089 zł - 1,089 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Owalny Zaślepka profilu 2.0 mm 1.5 mm Biały PE

10215951

Przedział cen netto
1,2759 zł - 1,2759 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Owalny Zaślepka profilu 3.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10258019

Przedział cen netto
1,6057 zł - 0,6553 zł

Zapasy magazynowe
2523 Na stanie
Atrybuty
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 1.2 mm Naturalny ABS

10289822

Przedział cen netto
11,4108 zł - 4,6574 zł

Zapasy magazynowe
165 Na stanie
Atrybuty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Owalny Zaślepka profilu 2.5 mm 1.2 mm Szary PE

10215982

Przedział cen netto
1,089 zł - 1,089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Owalny Zaślepka profilu 2.5 mm 1.0 mm Czarny PE

10258026

Przedział cen netto
2,4495 zł - 0,9998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 1.5 mm Naturalny ABS

10289839

Przedział cen netto
11,4108 zł - 4,6574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Okrągłe Zaślepka profilu 2.0 mm 1.5 mm Szary PE

10216125

Przedział cen netto
2,1614 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Owalny Zaślepka profilu 2.0 mm 1.5 mm Czarny PE

10215968

Przedział cen netto
1,2759 zł - 1,2759 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrągłe Zaślepka profilu 3.0 mm 1.0 mm Biały PE

10347935

Przedział cen netto
1,9382 zł - 1,9382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 1.2 mm Naturalny ABS

10289792

Przedział cen netto
9,7709 zł - 3,9881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Owalny Zaślepka profilu 1.2 mm Naturalny ABS

10289815

Przedział cen netto
10,0784 zł - 4,1136 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Okrągłe Zaślepka profilu 2.0 mm 1.5 mm Biały PE

10216149

Przedział cen netto
2,5658 zł - 2,5658 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Owalny Zaślepka profilu 1.5 mm Naturalny ABS

10289808

Przedział cen netto
9,1559 zł - 3,7371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm