Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | T2 | Kolor | A | Materiał | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3284 zł - 0,5612 zł | 6000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Czarny
|
1 in
25.4 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,737 zł - 1,3866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3898 zł - 0,8103 zł | 70 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,1661 zł - 5,307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0113 zł - 2,4777 zł | 6650 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 7,9199 zł - 19,4039 zł | 190 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,3113 zł - 0,7628 zł | 1000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,3898 zł - 0,8103 zł | 3000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,574 zł - 1,4063 zł | 5995 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,6024 zł - 1,476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,6024 zł - 1,476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9084 zł - 2,2256 zł | 4365 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9084 zł - 2,2256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,574 zł - 1,4063 zł | 8330 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10079744 | 10,1379 zł - 24,8379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|
| 0,6024 zł - 1,476 zł | 3533 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.374 in
34.9 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10079713 | 1,8412 zł - 4,511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|
| 0,9084 zł - 2,2256 zł | 12900 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0113 zł - 2,4777 zł | 6166 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2971 zł - 0,9064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować