Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.
Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | h | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6606 zł - 1,6186 zł | 12900 Na stanie |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 10262467 | 3,8492 zł - 3,8492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
|
|
|
| 0,9242 zł - 1,2939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,4079 zł - 0,9993 zł | 4402 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,5228 zł - 0,5228 zł | 300 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 0,8963 zł - 1,2548 zł | 997 Na stanie |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,1836 zł - 1,657 zł | 26 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,4797 zł - 1,1752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,4265 zł - 1,0451 zł | 482 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,5989 zł - 1,4673 zł | 4500 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 0,6879 zł - 1,6855 zł | 10 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,1131 zł - 1,1131 zł | 400 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 2,048 zł - 2,8672 zł | 4492 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
BSP
|
|
||
| 0,5328 zł - 1,3055 zł | 4000 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 10262085 | 0,5572 zł - 1,3653 zł | 975 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
|
| 1,6948 zł - 4,1523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,9407 zł - 2,3048 zł | 9390 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 1,5799 zł - 3,8707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,982 zł - 1,982 zł | 450 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 1,3687 zł - 1,3687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6