Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.
Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne standardy gwintów | D | h | Kolor | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6414 zł - 1,5715 zł | 12900 Na stanie |
Gwinty UNF
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Niebieski
|
PE
|
1/2-20
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
1,9243 zł - 1,9243 zł | 450 Na stanie |
Gwinty Metryczne
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
M32 x 1.5
|
3
|
||
1,8128 zł - 1,8128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gwinty Metryczne
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
M30 x 1.5
|
3
|
||
0,9426 zł - 2,3094 zł | 2000 Na stanie |
Gwinty UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Niebieski
|
PE
|
5/8-18
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
1,4084 zł - 1,4084 zł | 450 Na stanie |
Gwinty Metryczne
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
M27 x 1.5
|
3
|
||
2,0359 zł - 2,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gwinty Metryczne
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
PA
|
M30 x 2.0
|
3
|
||
1,0207 zł - 2,5008 zł | 9696 Na stanie |
Gwinty UNF
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Niebieski
|
PE
|
7/16-20
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
10262085 | 0,541 zł - 1,3255 zł | 975 Na stanie |
Gwinty UNF
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
3/8-24
|
3
|
|
0,8973 zł - 1,2563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gwinty UNF
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
1-1/16-12
|
3
|
||
1,9883 zł - 2,7837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gwinty BSP
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
1-1/4-11
|
3
|
||
0,9133 zł - 2,2377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gwinty Metryczne
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
M20 x 1.5
|
3
|
||
1,0807 zł - 1,0807 zł | 400 Na stanie |
Gwinty gazowe
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
5/8-14
|
3
|
||
1,6454 zł - 4,0313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gwinty UNF
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
1-7/8-12
|
3
|
||
0,396 zł - 0,9702 zł | 4402 Na stanie |
Gwinty UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
7/16-20
|
3
|
||
0,6679 zł - 1,6364 zł | 10 Na stanie |
Gwinty UNF
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
3/4-16
|
3
|
||
0,5814 zł - 1,4246 zł | 2000 Na stanie |
Gwinty Metryczne
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
M12 x 1.5
|
3
|
||
1,5339 zł - 3,758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gwinty UNF
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
1-5/8-12
|
3
|
||
5,1734 zł - 5,1734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gwinty gazowe
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
2-11
|
3
|
||
0,6024 zł - 1,4758 zł | 2550 Na stanie |
Gwinty Metryczne
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
M8 x 1.0
|
5
|
||
10262467 | 3,7371 zł - 3,7371 zł | 934 Na stanie |
Gwinty gazowe
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
1-1/2-11
|
3
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować