Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.
Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne standardy gwintów | D | h | Kolor | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5075 zł - 0,5075 zł | 398 Na stanie |
Gwinty Metryczne
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
M12 x 1.0
|
3
|
||
0,5605 zł - 1,3734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gwinty Metryczne
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
M10 x 1.0
|
3
|
||
1,5339 zł - 3,758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gwinty UNF
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
1-5/8-12
|
3
|
||
0,7669 zł - 1,879 zł | 2564 Na stanie |
Gwinty UNF
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
7/8-14
|
3
|
||
0,8702 zł - 1,2183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gwinty UNF
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
1-14
|
3
|
||
0,6024 zł - 1,4758 zł | 2550 Na stanie |
Gwinty Metryczne
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
M8 x 1.0
|
5
|
||
0,541 zł - 1,3255 zł | 4928 Na stanie |
Gwinty Metryczne
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
M8 x 1.0
|
3
|
||
5,1734 zł - 5,1734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gwinty gazowe
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
2-11
|
3
|
||
0,5814 zł - 1,4246 zł | 2000 Na stanie |
Gwinty Metryczne
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
M12 x 1.5
|
3
|
||
0,4197 zł - 1,0283 zł | 2090 Na stanie |
Gwinty BSP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
1/8-28
|
1
|
||
1,4073 zł - 1,4073 zł | 6800 Na stanie |
Gwinty BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
1/4-19
|
3
|
||
3,2072 zł - 3,2072 zł | 2610 Na stanie |
Gwinty BSP
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
3/4-14
|
3
|
||
0,6721 zł - 1,6467 zł | 3100 Na stanie |
Gwinty BSP
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
1/2-14
|
2
|
||
0,4364 zł - 1,0693 zł | 5467 Na stanie |
Gwinty BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
1/4-19
|
2
|
||
1,8825 zł - 1,8825 zł | 460 Na stanie |
Gwinty Metryczne
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
M18 x 1.5
|
3
|
||
0,5731 zł - 1,4041 zł | 3200 Na stanie |
Gwinty Metryczne
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
M10 x 1.0
|
1
|
||
1,1811 zł - 2,8937 zł | 3000 Na stanie |
Gwinty Metryczne
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
M12 x 1.0
|
1
|
||
1,3686 zł - 1,3686 zł | 44000 Na stanie |
Gwinty Metryczne
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
M14 x 1.5
|
3
|
||
1,8964 zł - 1,8964 zł | 3000 Na stanie |
Gwinty BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
3/8-19
|
3
|
||
0,7711 zł - 0,7711 zł | 3000 Na stanie |
Gwinty BSP
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
1/2-14
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować