Menu Search

Zaślepki Slottex

Na stanie

Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.

Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zaprojektowane z podwójnym pierścieniem uszczelniającym gwarantującym pewne i niezawodne uszczelnienie.
  • Chroni przed zanieczyszczeniami i wnikaniem wilgoci.
  • Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu ręcznego.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne standardy gwintów D h Kolor Materiał Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Typ Kup
1,1183 zł - 2,7399 zł 1835 Na stanie
Gwinty BSP
40.0 mm
12.0 mm
Żółty
PE
1-11
2
0,4364 zł - 1,0693 zł 5467 Na stanie
Gwinty BSP
19.0 mm
9.0 mm
Żółty
PE
1/4-19
2
1,8964 zł - 1,8964 zł 3000 Na stanie
Gwinty BSP
22.0 mm
10.0 mm
Żółty
PA
3/8-19
3
1,2769 zł - 1,2769 zł 650 Na stanie
Gwinty BSP
16.0 mm
8.0 mm
Żółty
PA
1/8-28
3
1,3686 zł - 1,3686 zł 44000 Na stanie
Gwinty Metryczne
19.0 mm
10.0 mm
Żółty
PA
M14 x 1.5
3
0,3897 zł - 0,6062 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Gwinty Metryczne
16.0 mm
10.0 mm
Żółty
LDPE
M10 x 1
2
0,4199 zł - 0,6532 zł 14500 Na stanie
Gwinty BSP
19.0 mm
12.5 mm
Żółty
LDPE
1/4" x 19
2
0,5075 zł - 0,5075 zł 398 Na stanie
Gwinty Metryczne
17.0 mm
9.0 mm
Żółty
PA
M12 x 1.0
3
0,5173 zł - 1,2674 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Gwinty UNF
22.0 mm
10.0 mm
Żółty
PA
5/8-18
3
1,1491 zł - 1,6087 zł 26 Na stanie
Gwinty UNF
40.0 mm
15.0 mm
Żółty
PA
1-5/16-12
3
0,5605 zł - 1,3734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Gwinty Metryczne
14.5 mm
9.0 mm
Żółty
PA
M10 x 1.0
3
0,7669 zł - 1,879 zł 2564 Na stanie
Gwinty UNF
28.5 mm
12.0 mm
Żółty
PA
7/8-14
3
0,541 zł - 1,3255 zł 4928 Na stanie
Gwinty Metryczne
12.5 mm
8.0 mm
Żółty
PA
M8 x 1.0
3
0,4141 zł - 1,0146 zł 482 Na stanie
Gwinty UNF
19.0 mm
10.0 mm
Żółty
PA
1/2-20
3
0,8702 zł - 1,2183 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Gwinty UNF
31.5 mm
12.0 mm
Żółty
PA
1-14
3
0,4332 zł - 0,6739 zł 15000 Na stanie
Gwinty Metryczne
19.0 mm
12.0 mm
Żółty
LDPE
M14 x 1.5
2
0,75 zł - 1,1667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Gwinty BSP
56.0 mm
15.0 mm
Żółty
LDPE
1.1/2" x 11
2
0,5014 zł - 0,78 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Gwinty Metryczne
26.0 mm
12.0 mm
Żółty
LDPE
M20 x 1.5
2
0,4677 zł - 0,7276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Gwinty BSP
22.0 mm
12.5 mm
Żółty
LDPE
3/8" x 19
2
0,3991 zł - 0,6208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Gwinty BSP
16.0 mm
10.0 mm
Żółty
LDPE
1/8" x 28
2
  • z 5
Zaślepka Slottex 40.0 mm Gwinty BSP 1-11 Żółty PE

10075050

Przedział cen netto
2,7399 zł - 1,1183 zł

Zapasy magazynowe
1835 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    30.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1-11
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 19.0 mm Gwinty BSP 1/4-19 Żółty PE

10075012

Przedział cen netto
1,0693 zł - 0,4364 zł

Zapasy magazynowe
5467 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/4-19
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 22.0 mm Gwinty BSP 3/8-19 Żółty PA

10074800

Przedział cen netto
1,8964 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/8-19
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty BSP 1/8-28 Żółty PA

10074848

Przedział cen netto
1,2769 zł - 1,2769 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    9.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/8-28
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 19.0 mm Gwinty Metryczne M14 x 1.5 Żółty PA

10074756

Przedział cen netto
1,3686 zł - 1,3686 zł

Zapasy magazynowe
44000 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M14 x 1.5
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty Metryczne M10 x 1 Żółty LDPE

20597931

Przedział cen netto
0,6062 zł - 0,3897 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M10 x 1
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 19.0 mm Gwinty BSP 1/4" x 19 Żółty LDPE

20597849

Przedział cen netto
0,6532 zł - 0,4199 zł

Zapasy magazynowe
14500 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/4" x 19
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 17.0 mm Gwinty Metryczne M12 x 1.0 Żółty PA

10262269

Przedział cen netto
0,5075 zł - 0,5075 zł

Zapasy magazynowe
398 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M12 x 1.0
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 22.0 mm Gwinty UNF 5/8-18 Żółty PA

10262122

Przedział cen netto
1,2674 zł - 0,5173 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/8-18
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty UNF
Zaślepka Slottex Gwinty UNF 1-5/16-12 Żółty PA

10262177

Przedział cen netto
1,6087 zł - 1,1491 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1-5/16-12
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty UNF
Zaślepka Slottex 14.5 mm Gwinty Metryczne M10 x 1.0 Żółty PA

10253816

Przedział cen netto
1,3734 zł - 0,5605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M10 x 1.0
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 28.5 mm Gwinty UNF 7/8-14 Żółty PA

10262146

Przedział cen netto
1,879 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
2564 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/8-14
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty UNF
Zaślepka Slottex 12.5 mm Gwinty Metryczne M8 x 1.0 Żółty PA

10253809

Przedział cen netto
1,3255 zł - 0,541 zł

Zapasy magazynowe
4928 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M8 x 1.0
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 19.0 mm Gwinty UNF 1/2-20 Żółty PA

10262108

Przedział cen netto
1,0146 zł - 0,4141 zł

Zapasy magazynowe
482 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/2-20
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty UNF
Zaślepka Slottex 31.5 mm Gwinty UNF 1-14 Żółty PA

10262153

Przedział cen netto
1,2183 zł - 0,8702 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1-14
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty UNF
Zaślepka Slottex 19.0 mm Gwinty Metryczne M14 x 1.5 Żółty LDPE

20597979

Przedział cen netto
0,6739 zł - 0,4332 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M14 x 1.5
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 56.0 mm Gwinty BSP 1.1/2" x 11 Żółty LDPE

20597900

Przedział cen netto
1,1667 zł - 0,75 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    41.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1.1/2" x 11
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 26.0 mm Gwinty Metryczne M20 x 1.5 Żółty LDPE

20598006

Przedział cen netto
0,78 zł - 0,5014 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    15.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M20 x 1.5
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 22.0 mm Gwinty BSP 3/8" x 19 Żółty LDPE

20597856

Przedział cen netto
0,7276 zł - 0,4677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    13.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/8" x 19
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty BSP 1/8" x 28 Żółty LDPE

20597832

Przedział cen netto
0,6208 zł - 0,3991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/8" x 28
  • Kompatybilne standardy gwintów
    Gwinty BSP