Menu Search

Zaślepki stożkowe papierowe

Na stanie

Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.

  • Zaślepki stożkowe papierowe to rodzaj nasadek ochronnych odpornych na działanie temperatur do 204C.
  • Idealne do końcówek rur, rurek i innych elementów cylindrycznych.
  • Wyprodukowane z mieszanki materiałów wtórnych i nowych, co sprawia, że są opcją przyjazną środowisku.
Materiał: Papier krepowany Kolor: Brązowy Grupa SR: SR6114

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 A H Kup
0,652 zł - 0,652 zł 8180 Na stanie
27.4 mm
24.1 mm
22.6 mm
1,7378 zł - 1,7378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
72.3 mm
65.7 mm
24.5 mm
1,5081 zł - 1,5081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59.4 mm
59.2 mm
22.1 mm
0,9896 zł - 0,9896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.1 mm
36.8 mm
20.6 mm
0,5673 zł - 0,5673 zł 5465 Na stanie
24.1 mm
20.6 mm
21.3 mm
0,2441 zł - 0,5982 zł 3050 Na stanie
10.2 mm
8.9 mm
10.2 mm
1,0642 zł - 1,0642 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.9 mm
41.1 mm
21.6 mm
1,1978 zł - 2,9347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
46.5 mm
23.9 mm
0,7813 zł - 0,7813 zł 200 Na stanie
33.0 mm
28.7 mm
18.3 mm
0,3978 zł - 0,3978 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
12.2 mm
22.4 mm
1,1892 zł - 1,1892 zł 100 Na stanie
51.1 mm
42.7 mm
18.3 mm
2,2406 zł - 2,2406 zł 80 Na stanie
92.2 mm
84.3 mm
28.4 mm
0,912 zł - 0,912 zł 130 Na stanie
38.6 mm
33.3 mm
17.8 mm
1,824 zł - 1,824 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
72.4 mm
71.9 mm
24.6 mm
0,517 zł - 0,517 zł 6780 Na stanie
21.1 mm
19.8 mm
19.6 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 24.1 mm 27.4 mm Papier krepowany

10272084

Przedział cen netto
0,652 zł - 0,652 zł

Zapasy magazynowe
8180 Na stanie
Atrybuty
  • H
    22.6 mm
  • A
    24.1 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
Zaślepka i nasadka stożkowa 65.7 mm 72.3 mm Papier krepowany

10272169

Przedział cen netto
1,7378 zł - 1,7378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    24.5 mm
  • A
    65.7 mm
  • d2
    72.3 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
Zaślepka i nasadka stożkowa 59.2 mm 59.4 mm Papier krepowany

10272152

Przedział cen netto
1,5081 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    22.1 mm
  • A
    59.2 mm
  • d2
    59.4 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
Zaślepka i nasadka stożkowa 36.8 mm 41.1 mm Papier krepowany

10272114

Przedział cen netto
0,9896 zł - 0,9896 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    20.6 mm
  • A
    36.8 mm
  • d2
    41.1 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
Zaślepka i nasadka stożkowa 20.6 mm 24.1 mm Papier krepowany

10272077

Przedział cen netto
0,5673 zł - 0,5673 zł

Zapasy magazynowe
5465 Na stanie
Atrybuty
  • H
    21.3 mm
  • A
    20.6 mm
  • d2
    24.1 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
Zaślepka i nasadka stożkowa 8.9 mm 10.2 mm Papier krepowany

10272046

Przedział cen netto
0,5982 zł - 0,2441 zł

Zapasy magazynowe
3050 Na stanie
Atrybuty
  • H
    10.2 mm
  • A
    8.9 mm
  • d2
    10.2 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
Zaślepka i nasadka stożkowa 41.1 mm 42.9 mm Papier krepowany

10272121

Przedział cen netto
1,0642 zł - 1,0642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    21.6 mm
  • A
    41.1 mm
  • d2
    42.9 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
Zaślepka i nasadka stożkowa 46.5 mm 48.0 mm Papier krepowany

10272145

Przedział cen netto
2,9347 zł - 1,1978 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    23.9 mm
  • A
    46.5 mm
  • d2
    48.0 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
Zaślepka i nasadka stożkowa 28.7 mm 33.0 mm Papier krepowany

10272091

Przedział cen netto
0,7813 zł - 0,7813 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • H
    18.3 mm
  • A
    28.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
Zaślepka i nasadka stożkowa 12.2 mm 19.1 mm Papier krepowany

10272053

Przedział cen netto
0,3978 zł - 0,3978 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    22.4 mm
  • A
    12.2 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
Zaślepka i nasadka stożkowa 42.7 mm 51.1 mm Papier krepowany

10272138

Przedział cen netto
1,1892 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • H
    18.3 mm
  • A
    42.7 mm
  • d2
    51.1 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
Zaślepka i nasadka stożkowa 84.3 mm 92.2 mm Papier krepowany

10272183

Przedział cen netto
2,2406 zł - 2,2406 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • H
    28.4 mm
  • A
    84.3 mm
  • d2
    92.2 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
Zaślepka i nasadka stożkowa 33.3 mm 38.6 mm Papier krepowany

10272107

Przedział cen netto
0,912 zł - 0,912 zł

Zapasy magazynowe
130 Na stanie
Atrybuty
  • H
    17.8 mm
  • A
    33.3 mm
  • d2
    38.6 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
Zaślepka i nasadka stożkowa 71.9 mm 72.4 mm Papier krepowany

10272176

Przedział cen netto
1,824 zł - 1,824 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    24.6 mm
  • A
    71.9 mm
  • d2
    72.4 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
Zaślepka i nasadka stożkowa 19.8 mm 21.1 mm Papier krepowany

10272060

Przedział cen netto
0,517 zł - 0,517 zł

Zapasy magazynowe
6780 Na stanie
Atrybuty
  • H
    19.6 mm
  • A
    19.8 mm
  • d2
    21.1 mm
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany