Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.
Ich wypukłe boki zapewniają dobre mocowanie.Chronią przed zanieczyszczeniami, odpadkami i uszkodzeniami.Możliwość ponownego użycia dzięki zastosowanemu materiałowi i bez wpływu na skuteczność. Materiał: Silikon Kolor: Szary, Żółty, Ciemnozielony, Jasnozielony, Biały, Czerwony, Czarny, Różowy, Fiolet, Niebieski, Ciemnoniebieski, Przezroczysty Grupa SR: SR5751
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | h | H | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2897 zł - 32,5599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Ciemnoniebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,7682 zł - 1,7289 zł | 1100 Na stanie |
|
Czerwony
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,8032 zł - 0,8032 zł | 600 Na stanie |
|
Biały
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,3731 zł - 0,3731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Różowy
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
|
|
||
| 2,2311 zł - 2,2311 zł | 300 Na stanie |
|
Fiolet
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 2,2869 zł - 2,2869 zł | 300 Na stanie |
|
Różowy
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 5,3965 zł - 13,2215 zł | 48 Na stanie |
|
Niebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 10240922 | 2,9144 zł - 7,1403 zł | 500 Na stanie |
|
Ciemnozielony
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
|
| 6,4397 zł - 9,5623 zł | 180 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 4,6853 zł - 11,4791 zł | 45 Na stanie |
|
Ciemnozielony
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 10240878 | 0,6249 zł - 1,4078 zł | 2500 Na stanie |
|
Czarny
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
| 2,1614 zł - 2,1614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Jasnozielony
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
|
|
||
| 3,7371 zł - 9,1559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Szary
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 3,50 zł - 8,5751 zł | 1640 Na stanie |
|
Żółty
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 3,9742 zł - 9,7367 zł | 490 Na stanie |
|
Jasnozielony
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 10240892 | 1,0026 zł - 1,0026 zł | 500 Na stanie |
|
Żółty
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować