Menu Search

Zaślepki szybkomocujące PCR

W produkcji

Zaślepki Quick Connector zostały zaprojektowane, w celu ochrony męskich złączy szybkozłącznych, które spełniają normy SAE. Używane w zastosowaniach hydraulicznych w celu ochrony komponentów przed kurzem, wilgocią, uszkodzeniami spowodowanymi wstrząsami oraz pozostałościami płynów, które mogłyby wpłynąć na system hydrauliczny podczas produkcji, testowania, przechowywania i transportu. Posiada długą centralną wkładkę, która umożliwia łatwy demontaż przy mocnym trzymaniu, co jest szczególnie istotne w zastosowaniach związanych z cieczą.

Ta seria jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRQCFPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d H Rozmiar gwintu h Standard gwintu Kup
0,2631 zł - 0,4092 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.6 mm
41.5 mm
15.8 mm
25.5 mm
SAE
0,2948 zł - 0,4586 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.8 mm
43.5 mm
24.0 mm
27.5 mm
SAE
Nasadka SAE 15.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750046

Przedział cen netto
0,4092 zł - 0,2631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.6 mm
  • h
    25.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Standard gwintu
    SAE
  • Rozmiar gwintu
    15.8 mm
Nasadka SAE 24.0 mm LDPE - PCR Zielony

20750053

Przedział cen netto
0,4586 zł - 0,2948 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • h
    27.5 mm
  • H
    43.5 mm
  • Standard gwintu
    SAE
  • Rozmiar gwintu
    24.0 mm