Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.
Idealne rozwiązanie do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i wytwórczym.Precyzyjna konstrukcja zapewnia dokładne dopasowanie, zapobiegając wyciekom, drganiom oraz wnikaniu pyłu lub wilgoci. Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Czerwony Grupa SR: SR1039
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | L | Rozmiar gwintu | Kolor | D | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2464 zł - 0,6038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.1
|
1/8; M10
|
Naturalny
|
11.0
|
Metryczny
|
||
| 0,2642 zł - 0,6474 zł | 1954 Na stanie |
8.3
|
1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
|
Czerwony
|
12.3
|
Metryczny
|
||
| 0,6535 zł - 1,6011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
|
Czerwony
|
31.4
|
Metryczny
|
||
| 0,2642 zł - 0,6474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.1
|
1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
|
Czerwony
|
11.0
|
Metryczny
|
||
| 0,8086 zł - 1,9811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.5
|
1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
|
Czerwony
|
37.7
|
Metryczny
|
||
| 0,4667 zł - 1,1436 zł | 5000 Na stanie |
11.3
|
1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
|
Czerwony
|
25.1
|
Metryczny
|
||
| 0,3691 zł - 0,9043 zł | 14500 Na stanie |
9.5
|
3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
|
Czerwony
|
19.7
|
Metryczny
|
||
| 0,2886 zł - 0,7073 zł | 10530 Na stanie |
7.2
|
1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
|
Czerwony
|
14.5