Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4824 zł - 0,4824 zł | 1000 Na stanie |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6 - Otwarte
|
||
| 1,0807 zł - 1,0807 zł | 750 Na stanie |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6 - Otwarte
|
||
| 1,0082 zł - 1,0082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6 - Otwarte
|
||
| 2,2869 zł - 2,2869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6 - Otwarte
|
||
| 4,9921 zł - 4,9921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6 - Otwarte
|
||
| 0,2801 zł - 0,2801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6 - Otwarte
|
||
| 0,3395 zł - 0,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.346 in
8.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6 - Otwarte
|
||
| 0,284 zł - 0,284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6 - Otwarte
|
||
| 1,8445 zł - 1,8445 zł | 1260 Na stanie |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
2.52 in
64.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,8889 zł - 2,1779 zł | 4950 Na stanie |
1.547 in
39.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 1,3674 zł - 3,3502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.122 in
53.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.929 in
49.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 1,9277 zł - 4,7229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.933 in
74.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,8543 zł - 2,093 zł | 4200 Na stanie |
1.516 in
38.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.339 in
34.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 2,2189 zł - 5,4365 zł | 1440 Na stanie |
3.268 in
83.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
3.15 in
80.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 10215784 | 1,8167 zł - 4,4511 zł | 425 Na stanie |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
4
|
|
| 2,3299 zł - 5,7083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.657 in
92.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 2,5656 zł - 6,2859 zł | 625 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
3.819 in
97.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 2,524 zł - 6,184 zł | 720 Na stanie |
3.878 in
98.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
3.74 in
95.0 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 1,7058 zł - 4,1792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.37 in
60.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 2,4547 zł - 6,0141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.791 in
96.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować