Menu Search

Zaślepki walcowe PCR

W produkcji

Popularna seria walcowych zaślepek zabezpieczających zapewnia szeroki zakres ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Wtyczkę na wcisk można łatwo wyciągnąć dzięki kołnierzowi, który zapewnia pewny chwyt.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
193 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d D h Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
89.0 mm
92.5 mm
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.5 mm
10.5 mm
6.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
9.0 mm
6.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
93.0 mm
97.0 mm
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
97.0 mm
99.0 mm
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
96.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
9.5 mm
6.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
  • z 10
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 50.0 mm LDPE - PCR Zielony

20745035


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN50
  • Kolor
    Zielony
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 87.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744892


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3" GAS
  • Kolor
    Zielony
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 89.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744915


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    89.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 82.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744847


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 91.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744939


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 7.5 mm LDPE - PCR Zielony

20745127


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 83.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744854


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 84.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744861


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 95.0 mm LDPE - PCR Zielony

20745042


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 5.0 mm LDPE - PCR Zielony

20745073


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 9.5 mm LDPE - PCR Zielony

20745165


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 92.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744946


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 93.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744953


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    93.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 100.0 mm LDPE - PCR Zielony

20745004


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 43.0 mm LDPE - PCR Zielony

20745011


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 48.0 mm LDPE - PCR Zielony

20745028


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 97.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744977


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    97.0 mm
  • D
    99.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 96.0 mm LDPE - PCR Zielony

20745059


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 6.0 mm LDPE - PCR Zielony

20745097


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 14.0 mm LDPE - PCR Zielony

20745257


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR