Menu Search

Zaślepki walcowe PCR

W produkcji

Popularna seria walcowych zaślepek zabezpieczających zapewnia szeroki zakres ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Wtyczkę na wcisk można łatwo wyciągnąć dzięki kołnierzowi, który zapewnia pewny chwyt.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
193 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d D h Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.0 mm
79.0 mm
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0 mm
38.0 mm
10.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
64.0 mm
67.5 mm
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
38.5 mm
10.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
46.5 mm
10.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
79.0 mm
83.0 mm
9.6 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
67.0 mm
73.0 mm
10.0 mm
  • z 10
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 77.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744809


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 75.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744304


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    75.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 46.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744274


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1.1/2" GAS
  • Kolor
    Zielony
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 33.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744342


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 76.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744311


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    76.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 66.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744281


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 64.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744373


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    64.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 61.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744366


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 71.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744298


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 4.5 mm LDPE - PCR Zielony

20744335


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 41.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744359


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN40
  • Kolor
    Zielony
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 81.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744328


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 34.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744489


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 42.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744571


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 34.5 mm LDPE - PCR Zielony

20744496


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    34.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 44.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744588


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 56.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744670


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 25.5 mm LDPE - PCR Zielony

20744427


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN25
  • Kolor
    Zielony
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 79.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744823


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    79.0 mm
  • D
    83.0 mm
  • h
    9.6 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 67.0 mm LDPE - PCR Zielony

20744731


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    67.0 mm
  • D
    73.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR