Popularna seria walcowych zaślepek zabezpieczających zapewnia szeroki zakres ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Wtyczkę na wcisk można łatwo wyciągnąć dzięki kołnierzowi, który zapewnia pewny chwyt.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | D | h | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/4" GAS
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5/8" GAS
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.858 in
98.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować